(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· When outside air is introduced, the amount of input air is increased by approx. 2.7 times.
[Applications]
· General dust work.
Product Type | Air Duster (Aluminum Body) | Max Operating Pressure(Mpa) | 1 | Nozzle Length(mm) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Diameter(mm) | 15 | Details Type | Air duster | Nozzle Mounting Port | G1/8 |
Air Mounting Port | G1/4 | Overall Length(mm) | 135 | Mass | 260g |
Trusco Code | 231-4592 | Features | When outside air is introduced, the amount of input air is increased by approx. 2.7 times. | Application | For general dust work. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-73 in the Air Duster, TD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-73 trong chuỗi Air Duster, TD.