(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Stroke width of 25 mm greatly contributes to work efficiency.
[Applications]
· For cutting double-layer steel plate parts, etc. of automobile steel plates.
Exhaust | Rear | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.4–0.6 | Stroke Length(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Strokes(Times/min) | 5000 | Air Consumption(m3/min) | 0.17 | Total Length(mm) | 272 |
Hose Take-in Port | Rc1/4 | Trusco Code | 406-8823 | Mass(g) | 960 |
Use | For cutting double-layer steel plate parts, etc. of automobile steel plates. | Accessories | Saw Blade: 18T 5 Sheets, 24T 5 Sheets |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 603 in the Air Saw 603 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 603 trong chuỗi Air Saw 603.