(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TKC15-103P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
698,944 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 1 pc. |
An extension cord which uses VCTF 2.0 mm2 x 2 cores for its electric wires and can be used up to 1,500 W.
[Features]
· Uses JIS C 3306 wire and conforms to the Extension Cord Set Act.
· In order to prevent tracking, a middle piece (melamine phenol resin) has been in the plug.
· Made of polyvinyl chloride resin. Made in Japan.
[Applications]
· Can be used for a wide range of applications, such as construction supplies, indoors or outdoors.
Part Number |
---|
TKC15-103P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
698,944 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.