(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
New Sunday Reel (C-20SIN)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,878,671 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C-20SIN
C-30SIN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Rated Current
(A)
Trusco Code Mass
(kg)
Inner capacity

1,878,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 5 370-2821 4.0 1 unit

2,359,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4 370-2839 5.2 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Cord Reel
  • Outlet Ratings(kVA)
    1.8
  • Supported voltages(V)
    Single-Phase 100 V
  • No. of Outlets
    4
  • Electrical wire thickness(mm2)
    1.25
  • Number of electrical wire cores(C)
    2
  • Outlet Specification/Rating
    2P・15A・125V
  • Specification 1
    AC100V
  • Electrical wire type
    VCT
  • Outlet Specification Shape
    Single Phase 100 V Type
  • Inner capacity
    1 unit

Product Description

100 V type cord reel for indoor use.
[Features]
· C-20SIN: Two-tone color drum, color cable, outlet with dust-proof shutter, 20 m type.
· S-30SIN: Fully flat panel, outlet with dust-proof shutter, 30 m type.
[Applications]
· For extending power cables.

Part Number
C-20SIN
C-30SIN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Rated Current
(A)
Trusco Code Mass
(kg)
Inner capacity

1,878,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 5 370-2821 4.0 1 unit

2,359,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4 370-2839 5.2 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1