(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wooden Handle for Shockless Hammer (OS-270W)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    295,336 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OS-270W
OS-295W
OS-330W
OS-380W
OS-545W
OS-810W
OS-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Applicable Models Trusco Code Mass
(g)

305,832 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1/2 OS-20 356-9420 81

295,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 OS-30 356-9438 105

353,879 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 OS-40 356-9446 134

368,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 OS-50 356-9454 178

1,077,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 OS-60 356-9462 300

1,363,554 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 OS-70 356-9471 520

1,247,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 OS-80、OS-90、OS-100、OS-110 356-9489 535

Basic Specifications

Product Description

[Specifications]
·Good quality oak with a moisture content of less than 14% is used.
·Handle material: oak

Part Number
OS-270W
OS-295W
OS-330W
OS-380W
OS-545W
OS-810W
OS-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Applicable Models Trusco Code Mass
(g)

305,832 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1/2 OS-20 356-9420 81

295,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 OS-30 356-9438 105

353,879 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2 OS-40 356-9446 134

368,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 OS-50 356-9454 178

1,077,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 OS-60 356-9462 300

1,363,554 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6 OS-70 356-9471 520

1,247,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8 OS-80、OS-90、OS-100、OS-110 356-9489 535

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1