(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wooden Handle for One Hand Hammer (HK-30W)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    179,053 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HK-30W
HK-32W
HK-36W
HK-39W
HK-42W
HK-45W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Applicable Hammer Designation (g) Applicable Models Trusco Code Mass
(g)

179,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #1/2 250 HK-05 123-4480 80

182,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #3/4・#1 300・450 HK-06、HK-10 123-4498 127

209,737 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #1 1/2 650 HK-15 123-4501 146

248,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #2 900 HK-20 123-4510 180

378,112 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #2 1/2 1100 HK-25 123-4528 250

372,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #3 1300 HK-30 123-4536 280

Basic Specifications

Product Description

[Specifications]
·Good quality oak with a moisture content of less than 14% is used.
·Handle material: oak

Part Number
HK-30W
HK-32W
HK-36W
HK-39W
HK-42W
HK-45W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Hammer Designation (lb) Applicable Hammer Designation (g) Applicable Models Trusco Code Mass
(g)

179,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #1/2 250 HK-05 123-4480 80

182,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #3/4・#1 300・450 HK-06、HK-10 123-4498 127

209,737 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #1 1/2 650 HK-15 123-4501 146

248,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #2 900 HK-20 123-4510 180

378,112 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #2 1/2 1100 HK-25 123-4528 250

372,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) #3 1300 HK-30 123-4536 280

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1