(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineer's Hammer (SH-09)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    610,828 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SH-09
SH-11
SH-13
SH-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

610,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 36 95 0.9kg 123-5133 1000

670,155 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 38 103 1.1kg 123-5141 1200

750,373 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 39 109 1.3kg 123-5150 1400

821,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 42 111 1.5kg 123-5168 1500

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Optimal for general masonry work, stone crushing work and chipping work.
[Applications]
· Overall construction work.

Part Number
SH-09
SH-11
SH-13
SH-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

610,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 36 95 0.9kg 123-5133 1000

670,155 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 38 103 1.1kg 123-5141 1200

750,373 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 39 109 1.3kg 123-5150 1400

821,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 42 111 1.5kg 123-5168 1500

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1