[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
(Merry) Carbide Midget Nippers
(CT55-120)
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
2,458,980 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
120 |
104-1568 |
70 |
|
2,664,180 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
150 |
104-1576 |
135 |
Basic Specifications
-
- Product Category
- Nippers
-
- Nipper Type
- Nippers
-
- With or without Spring
- NA
-
- Piano Wire Cutting Performance(φ/mm)
- 0.5
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Features
- A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting piano wire up to φ0.5 mm
-
- Features 2
- Carbide type of 55S
-
- Specifications
- Straight blade, thin blade
-
- Specification 2
- With Spring
Product Description
[Features]
· A carbide chip is inserted into the blade part, enabling cutting piano wire up to φ0.5 mm.
· 55S carbide type.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
|
2,458,980 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
120 |
104-1568 |
70 |
|
2,664,180 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
150 |
104-1576 |
135 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.