(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Center Drill Bit, B-Type, ALD Coating (Part Number)

Carbide Center Drill Bit, B-Type, ALD Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,043,522VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Part Number
BCD1.0-4CBALD
BCD1.6-6.3CBALD
BCD1.25-5CBALD
BCD2.5-10CBALD
BCD3.15-11.2CBALD
BCD4.0-14CBALD
BCD5.0-18CBALD
BCD6.3-20CBALD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)

2,043,522 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1435.52.121.3

2,671,648 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.66.3453.352.1

2,169,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.255402.651.9

4,807,826 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.510565.33.2

5,687,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.1511.2606.74.1

7,446,622 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 414678.55.2

10,085,419 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5187510.66.4

12,441,529 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.3208013.28.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type ALD Rotation Direction Right blade
JIS JISB