(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide SP Center, 120°, Long Type, ALD Coating (Part Number)

Carbide SP Center, 120°, Long Type, ALD Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,211,005VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Part Number
120LSPC2CBALD
120LSPC3CBALD
120LSPC4CBALD
120LSPC6CBALD
120LSPC8CBALD
120LSPC10CBALD
120LSPC12CBALD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drawing

1,211,005 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2Single blade21002

1,328,840 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3Double-edged31001

1,446,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4Double-edged41001

2,094,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6Double-edged61001

3,095,775 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8Double-edged81201

4,273,929 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Double-edged101201

5,569,721 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12Double-edged121501

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 120 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade