(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toglon Sharp SP 90° Carbide Long Type (Part Number)

Toglon Sharp SP 90° Carbide Long Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,544,838VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Part Number
90LTG3CB
90LTG4CB
90LTG6CB
90LTG8CB
90LTG10CB
90LTG12CB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

1,544,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33100

1,544,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 44100

2,149,554 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 66100

3,358,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 88150

4,870,776 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010150

6,080,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1212150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material general steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade