(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook Bar (Tilt Type) (PFA-15)

Hook Bar (Tilt Type) (PFA-15)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    199,080 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PFA-15
PFA-15W
PFB-15W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

199,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 24 67 2kg/piece 329-4811 0.03kg - 1 pc.

321,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 67 24 2kg/piece 329-4820 0.052kg 30 1 pc.

358,619 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 44 3kg/piece 329-4838 0.063kg 40 1 pc.

Basic Specifications

  • Depth(mm)
    145
  • Product Type 1
    Punching Rack
  • Other
    Option
  • Hook Diameter(mm)
    5
  • Material (Main Body)
    Steel (Unichrome Plating Finish)
  • Material (assembling parts)
    Polypropylene (PP)
  • Specification 1
    Hook Diameter: 5 mm
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Various items such as tapes, monkey wrenches, etc. can be hooked.

Part Number
PFA-15
PFA-15W
PFB-15W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Fitting Spacing
(mm)
Amount Of Content

199,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 24 67 2kg/piece 329-4811 0.03kg - 1 pc.

321,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 67 24 2kg/piece 329-4820 0.052kg 30 1 pc.

358,619 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 44 3kg/piece 329-4838 0.063kg 40 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specification

●Hook Diameter: 5mm

Materials

●Hook Meat Fitting: Steel(unichrome plating finish)
●Mounting Parts: Polypropylene(PP)