(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Drainboard Blue (430-0300)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,737,680 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
430-0300
430-0330
430-0360
430-0390
430-0420
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

1,737,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 850 387-7965 4.3 1 pc.

2,385,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 950 387-7973 4.8 1 pc.

2,670,596 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050 387-7981 5.3 1 pc.

2,935,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1150 387-7990 5.8 1 pc.

4,310,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1800 387-8007 9.1 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Can be used widely as a safe, classic plastic drain board.
[Features]
· Uses rigid vinyl chloride, which is easy to maintain by washing with water.
· Size can be made to order in 100 mm increments for the depth and 1 mm increments for the width as required to fit any space.
· Flameproof compliant product. Flameproof registration number (EO950156).
· Materials: main body: rigid vinyl chloride, single spacer: polypropylene, double spacer: nylon.
[Applications]
· Ideal for locker rooms, in front of shoe racks and for walkways.

Part Number
430-0300
430-0330
430-0360
430-0390
430-0420
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

1,737,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 850 387-7965 4.3 1 pc.

2,385,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 950 387-7973 4.8 1 pc.

2,670,596 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050 387-7981 5.3 1 pc.

2,935,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1150 387-7990 5.8 1 pc.

4,310,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1800 387-8007 9.1 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1