(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ESD Tweezers (Nonmagnetic Type) (PTZ-43)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    382,801 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PTZ-41
PTZ-42
PTZ-43
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Trusco Code Tip

398,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 130 302-7198 0.5 (standard taper)

398,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 125 302-7201 R0.9 (Sharp Edge Round Shape)

382,801 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 130 342-9113 0.6(Fine tip curve)

Basic Specifications

  • Material
    Made of Stainless Steel
  • Product Type
    Tweezers
  • Properties
    Non-Magnetic Type
  • Width(mm)
    10
  • Features
    Highly elastic and wear-resistant PPS tip so it is less likely to scratch objects.
  • Use
    Handling of plastic and electronic parts sensitive to electrostatic charging.
  • Surface Resistance
    1×105~107Ω
  • Tip Temperature Limit
    270°C (ASTMD648 Test)
  • Mass(g)
    16

Product Description

Anti-static tweezers for holding electronic parts that are weak against static electricity.
[Features]
· Uses a PPS tip with excellent elasticity and abrasion resistance, that does not easily damage the tip object.
· The main body material is stainless steel.
· The heat resistant temperature of the tip is 270°C (ASTM D648 test).
· Tip surface resistance value is 1 × 105 to 107 Ω/sq.
[Applications]
· Optimal for handling electronic parts and plastic that are weak against static electricity charge.

Part Number
PTZ-41
PTZ-42
PTZ-43
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Trusco Code Tip

398,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 130 302-7198 0.5 (standard taper)

398,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 125 302-7201 R0.9 (Sharp Edge Round Shape)

382,801 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 130 342-9113 0.6(Fine tip curve)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●PPS tip that does not easily scratch the target object, excellent in elasticity and wear resistance.

Specification

●Total Length(mm):130
●W(mm):10
●Tip Width(mm):0.5(standard taper)
●SPQ(piece):10
●Surface Resistivity: 1 x 105to10-7Ω
●Tip Heat Resistant Temperature: 270°C(ASTM D648 test)

Materials

●Main Body: Non-magnetic Stainless Steel 
●Tip: PPS Plastic