(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round basket (SKKG-HOKKAI-MARU-BL)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    490,745 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SKBK-BANNO1-FUKAGATA-BL
SKBK-BANNO2-ASAGATA-BL
SKKG-HOKKAI-MARU2-BL
SKKG-HOKKAI-MARU-BL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (Outer Dimension)
(mm)
Width (Outer Dimension)
(mm)
Capacity
(L)
Hand Hole Usable Inner Dimensions : Width
(mm)
Usable Inner Dimensions: Depth
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
External Dimensions: Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

563,353 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 251 ~ 301 ~ 400 20.3 NA 265 265 330 338 327 342-4804 740 1 pc.

490,745 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 301 ~ 400 14.7 NA 274 274 230 238 327 342-4812 590 1 pc.

591,240 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 401 ~ 19 Available 362 362 160 183 457 342-5037 740 1 pc.

547,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 401 ~ 17.7 Available 361 361 150 191 450 342-5045 640 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Round
  • Material
    PE
  • Depth (Outer Dimension)(mm)
    301 ~
  • Color
    Light blue
  • Body / Option
    Main Body
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Wash baskets that can be stacked (nested).
[Features]
·Breathable, excellent drainage, hygienic without worrying about hangnails.
·The material is polyethylene (PE).
[Applications]
·Ideal for draining and harvesting vegetables, etc.

Part Number
SKBK-BANNO1-FUKAGATA-BL
SKBK-BANNO2-ASAGATA-BL
SKKG-HOKKAI-MARU2-BL
SKKG-HOKKAI-MARU-BL
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (Outer Dimension)
(mm)
Width (Outer Dimension)
(mm)
Capacity
(L)
Hand Hole Usable Inner Dimensions : Width
(mm)
Usable Inner Dimensions: Depth
(mm)
Usable Inner Dimensions: Height
(mm)
External Dimensions: Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

563,353 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 251 ~ 301 ~ 400 20.3 NA 265 265 330 338 327 342-4804 740 1 pc.

490,745 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 301 ~ 400 14.7 NA 274 274 230 238 327 342-4812 590 1 pc.

591,240 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 401 ~ 19 Available 362 362 160 183 457 342-5037 740 1 pc.

547,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 151 ~ 250 401 ~ 17.7 Available 361 361 150 191 450 342-5045 640 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1