(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Hook PF (PF-1)

Tool Hook PF (PF-1)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    193,510 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PF-1
PF-1L
PF-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

193,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60 50 501-0535 0.06kg 1 pc.

216,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 133 501-0543 0.15kg 1 pc.

272,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 50 501-0748 0.15kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Height(mm)
    71
  • Product Type 1
    Panel Container Rack
  • Other
    Option
  • Maximum Load(kg/unit)
    2kg/piece
  • Material (Main Body)
    Steel (Unichrome Plating Finish)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Ideal for tidy organization of items such as small tools or various kinds of wrenches by hanging them on the hook when attached to a panel container rack.
· Effective to be mounted onto parts management rack or tool wagon with a panel.

Part Number
PF-1
PF-1L
PF-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

193,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60 50 501-0535 0.06kg 1 pc.

216,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 133 501-0543 0.15kg 1 pc.

272,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 50 501-0748 0.15kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1