(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupling (Eye Type) (YG-06)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    297,125 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YG-06
YG-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Working Load
(Kg)
Breaking Load
(kN)
Compatibility Chain Wire Diameter
(mm)
Size a
(mm)
Size b
(mm)
Dimension c
(mm)
Size d
(mm)
Size E
(mm)
Trusco Code Dimension p
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

297,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000 50 6.3 16.5 44 15 7 15 377-0940 44 100 1 pc.

331,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1600 80 7.1 20.5 50 21 9 18 377-0958 57 150 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Sling
  • Other
    Option
  • Material
    Steel
  • Intended Use
    For joining the Master Link and chain.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

An eye type chain sling.
[Features]
· The material is steel.
· Made in Japan.
[Applications]
· Optimal for combining master links and chains.

Part Number
YG-06
YG-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Working Load
(Kg)
Breaking Load
(kN)
Compatibility Chain Wire Diameter
(mm)
Size a
(mm)
Size b
(mm)
Dimension c
(mm)
Size d
(mm)
Size E
(mm)
Trusco Code Dimension p
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

297,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000 50 6.3 16.5 44 15 7 15 377-0940 44 100 1 pc.

331,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1600 80 7.1 20.5 50 21 9 18 377-0958 57 150 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications