(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mop Hanger RC Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    7,518,983 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE-491-330-0
CE-491-340-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Summary Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8,207,161 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 930 12-piece 356-8059 11500 1 unit

7,518,983 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 536 6-piece 356-8067 9000 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Mop Hanger
  • Depth(mm)
    505
  • Height(mm)
    1375
  • Body / Option
    Main Body
  • Use
    For storage of cleaning products.
  • Specifications
    Assembly type
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
·The bottom tray can be removed, making it easy to dispose of accumulated water and clean it.
·It uses an arm-type hook that can be attached and detached instantly.
[Applications]
·For cleaning supply storage.

Part Number
CE-491-330-0
CE-491-340-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Summary Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8,207,161 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 930 12-piece 356-8059 11500 1 unit

7,518,983 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 536 6-piece 356-8067 9000 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1