(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hexagonal Shaft Spiral Tap (for Through Hole / Blind Hole)

Hexagonal Shaft Spiral Tap (for Through Hole / Blind Hole)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      407,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Uses HSS that features excellent abrasion resistance.
· Can be attached to impact screwdriver models capable of forward and reverse rotation to easily drill screw holes.
· Cutting chips are discharged upwards due to the spiral groove

Part Number
N28S-M6-1
N28S-M8-1.25
N28S-M10-1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTap Size (Call) Tap Size
(mm)
Groove Length
(mm)
JAN Code

407,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M61174957934370340

501,044 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M81.25214957934370357

571,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M101.5244957934370364
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTap Size (Call) Tap Size
(mm)
Groove Length
(mm)
JAN Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Types Meter Tool Material Type High-Speed Steel Work Material Cast Steel (SC) / Brass Cast Iron (BsC) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC)
Tap Model Tapping Related Tools Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None
Surface Coating Non-Coated L(mm) 70 Chuck Shape Hexagonal Shaft
Chuck Diameter(mm) 6.35 Detailed Tool Material HSS Steel Use Formation of Screw Thread / Repair of Smashed Screw Thread
Close

Comparison list