(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hexagonal Shaft Point Tap for Stainless Steel (for Through Hole)

Hexagonal Shaft Point Tap for Stainless Steel (for Through Hole)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      469,674VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Can be attached to impact screwdriver models capable of forward and reverse rotation to easily drill screw holes.
· Chips inside the work material are discharged forward.
· Stable machining, unlikely to break.
· Due to titanium coating, durability is enhanced, and it can be used on stainless steel as well

 

Part Number
N28P-M3-0.5
N28P-M4-0.7
N28P-M5-0.8
N28P-M6-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTap Size (Call) Tap Size
(mm)
Groove Length
(mm)
JAN Code

469,674 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M30.5154957934370418

474,674 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M40.7194957934370425

489,671 VND

1 Piece(s) Same day M50.8184957934370432

507,168 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M61174957934370449
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTap Size (Call) Tap Size
(mm)
Groove Length
(mm)
JAN Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Types Meter Tool Material Type High-Speed Steel Work Material Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Brass Cast Iron (BsC) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC)
Tap Model Tapping Related Tools Bore Model For Through Holes Coating Presence Included
Surface Coating TiN L(mm) 70 Chuck Shape Hexagonal Shaft
Chuck Diameter(mm) 6.35
Close

Comparison list