(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TA200 |
TA201 |
TA254 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Capacity Details (L) |
Inner Diameter (mm) |
Height (mm) |
Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,061,151 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10.0 ~ 19.9 | 10.1 | 208 | 325 | 467-5819 | 14.5 | 1 unit | ||
54,842,717 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10.0 ~ 19.9 | 11.8 | 208 | 375 | 467-5827 | 15.8 | 1 unit | ||
87,556,008 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 20 ~ 59 | 23.7 | 259 | 485 | 467-5835 | 25.3 | 1 unit |
Stainless Steel Pressurizer Tank
[Features]
The bottom is flat, so you can directly put in your current commercial containers and use them.
Since liquid is not poured directly into the tank, the effort of pouring liquid and cleaning the inside of the tank is eliminated.
[Specification]
SPQ: 1 Pieces
Contents Formula Type
Working Pressure: 0.49MPa
Port(lid): Rc3/8, Rc1/4, Rc1/8
[Materials]
Main Body: Stainless Steel, SUS304
Packing: Tool Bit Rubber
Part Number |
---|
TA200 |
TA201 |
TA254 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
Capacity Details (L) |
Inner Diameter (mm) |
Height (mm) |
Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,061,151 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10.0 ~ 19.9 | 10.1 | 208 | 325 | 467-5819 | 14.5 | 1 unit | ||
54,842,717 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10.0 ~ 19.9 | 11.8 | 208 | 375 | 467-5827 | 15.8 | 1 unit | ||
87,556,008 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 20 ~ 59 | 23.7 | 259 | 485 | 467-5835 | 25.3 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.