(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FKM Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,244,495 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PE-FITTING-15A-FKM
PE-FITTING-20A-FKM
PE-FITTING-25A-FKM
PE-FITTING-40A-FKM
PE-FITTING-50A-FKM
PE-FITTING-65A-FKM
PE-FITTING-80A-FKM
PE-FITTING-100A-FKM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner Diameter
(mm)
Major Diameter
(mm)
Trusco Code Standard Mass
(g)
Amount Of Content

1,244,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32 56 417-3481 15A 60 1 pc.

1,297,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38 69 417-3503 20A 110 1 pc.

1,431,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46 73 417-3520 25A 145 1 pc.

2,389,935 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63 93 417-3546 40A 235 1 pc.

2,939,441 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 73 108 417-3562 50A 305 1 pc.

3,983,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 97 φ139 417-3589 65A 605 1 pc.

5,097,737 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 110 φ152 417-3601 80A 770 1 pc.

12,763,236 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 136 φ178 417-3465 100A 950 1 pc.

Basic Specifications

  • Material (Body)
    Polyethylene
  • Product Model
    Tank
  • Others
    Option
  • Materials (Detailed)
    FKM (Viton)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Install on tank top surface pipe seats or sides.
· Consists of a nozzle, 2 nuts and 2 seals.

Part Number
PE-FITTING-15A-FKM
PE-FITTING-20A-FKM
PE-FITTING-25A-FKM
PE-FITTING-40A-FKM
PE-FITTING-50A-FKM
PE-FITTING-65A-FKM
PE-FITTING-80A-FKM
PE-FITTING-100A-FKM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner Diameter
(mm)
Major Diameter
(mm)
Trusco Code Standard Mass
(g)
Amount Of Content

1,244,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32 56 417-3481 15A 60 1 pc.

1,297,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38 69 417-3503 20A 110 1 pc.

1,431,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 46 73 417-3520 25A 145 1 pc.

2,389,935 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63 93 417-3546 40A 235 1 pc.

2,939,441 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 73 108 417-3562 50A 305 1 pc.

3,983,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 97 φ139 417-3589 65A 605 1 pc.

5,097,737 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 110 φ152 417-3601 80A 770 1 pc.

12,763,236 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 136 φ178 417-3465 100A 950 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1