(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Solid Chamfering Endmill 3-Flute (Part Number)

Carbide Solid Chamfering Endmill 3-Flute
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,213,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High rigidity, high precision, compact chisel structure enables high precision positioning, accurate positioning on curved and sloped surfaces, and high-quality chamfering.

Part Number
DIXI7623-2.0
DIXI7623-3.0
DIXI7623-4.0
DIXI7623-5.0
DIXI7623-6.0
DIXI7623-8.0
DIXI7623-10.0
DIXI7623-12.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlute Diameter (D)
(mm)
Link Diameter
(d)
Tip Diameter
(D)
Overall Length
(L)
Groove Length
(ℓ)
Diameter Tolerance

1,213,881 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 230.2383e8

1,319,063 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 330.3385e8

1,599,330 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 440.4506e8

1,824,770 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 550.550-h5

2,317,750 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 660.657-h5

3,018,858 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 880.863-h5

4,214,126 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10101.072-h5

5,124,151 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12121.273-h5

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer / Chamfering / Horizontal / V Groove Corners(θ) 90 work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Aluminum / Copper / Resin
Tool Material Type Carbide Coating Y/N Included Coating Type TiAlN
Tolerance of Shank Diameter h5