(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MUGEN-COATING 2-Flute End Mill MSE245 (Part Number)

MUGEN-COATING 2-Flute End Mill MSE245
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      902,942VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Adopts a unique Infinity coating for 2-flute end mill. Cutting Resistance Reduced Compared to 30° Torsion

 
Part Number
MSE245-2
MSE245-2.5
MSE245-3
MSE245-4
MSE245-5
MSE245-6
MSE245-8
MSE245-10
MSE245-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

902,942 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25445908-00120-00200

902,942 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2.57445908-00120-00250

1,155,924 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 38650908-00120-00300

1,210,022 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 410650908-00120-00400

1,300,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 513655908-00120-00500

1,336,512 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 615655-08-00120-00600

1,824,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 820865-08-00120-00800

2,131,259 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10251075-08-00120-01000

3,449,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12301280-08-00120-01200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02