(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tire groove measurement gauge (Part Number)

Tire groove measurement gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      822,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Small and convenient to carry
・ With locking screw
・ Analog
[Applications]
・ For measuring the depth of tire grooves

 
Part Number
19300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

822,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Depth gauge Display style Analog Measuring Range(mm) 0–20
Instrumental Error(mm) ±0.1 Output terminal for measuring data: with or without NA Material Main Body: Stainless Steel, Screw: Iron
Main Body Size(mm) 60×55×10 Mass(g) 32 Product Name Mini-Depth Gauge

Please check the type/dimensions/specifications of the part 19300 in the Tire groove measurement gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 19300 trong chuỗi Tire groove measurement gauge.