[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Interchangeable Screwdriver Set D-44
Specifications of D-44
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.00 / No.1 / No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 2.5 ~ 5.5
-
- Shaft length L (mm)
- 57
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.4 ~ 0.9
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 3、5、6
-
- Overall Length(mm)
- 181
-
- Tip Size
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Set Content
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 29.5
-
- Weight(g)
- 46、60、69
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
521,665 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Basic Specifications
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.00 / No.1 / No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 4 / 5.5 / 2.5
-
- Shaft length L (mm)
- 57
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.4 / 0.9 / 0.55
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 3、5、6
-
- Overall Length(mm)
- 181
-
- Tip Size
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Set Content
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 29.5
-
- Weight(g)
- 46、60、69
Product Description
Screwdriver set with interchangeable shafts.
[Features]
· Bargain 3-piece set.
· Chuck case included.
Specifications of D-44
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Tip size / Phillips (+)
- No.00 / No.1 / No.2
-
- Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
- 2.5 ~ 5.5
-
- Shaft length L (mm)
- 57
-
- Single Product/Set Classification
- Set Product
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- NA
-
- Grip Type
- Rubber
-
- Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
- 0.4 ~ 0.9
-
- Shaft Diameter(φ/mm)
- 3、5、6
-
- Overall Length(mm)
- 181
-
- Tip Size
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Set Content
- (+)No.00/(-)2.5×0.4、(+)No.1/(-)4.0×0.55、(+)No.2/(-)5.5×0.9
-
- Handle diameter(φ/mm)
- 29.5
-
- Weight(g)
- 46、60、69
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
521,665 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.
Product Specifications
Features
●A screwdriver that can be used in two sizes.
●Ideal screwdriver for a limited working space.Specification
●Set Contents:D-52/D-54/D-58
●Set Contents(piece):3
●SPQ(set):5