(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bar Plate (T-Groove) Type (Part Number)

Bar Plate (T-Groove) Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,282,102VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S50C/quenched HRC50 +5/0 bar plate (T groove type).

 
Part Number
BAP1200
BAP500
BAP650
BAP750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(kg)

62,011,912 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1,2006002505060048

29,282,102 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5002501004022019.5

35,245,656 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6503251255030025.5

41,018,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7503751255040029.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S50C Heat Treatment Hardening HRC50 Surface Treatment Black oxide finish