(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Bit JIS31 Right Hinge (Part Number)

Carbide Bit JIS31 Right Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      415,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It is a JIS standard product.
Shape 31 type: Straight turning tool bit with unsymmetric cutting edge (right)
Minimum order quantity: 1 pc.

Part Number
31-1-K10
31-1-M20
31-1-P20
31-2-K10
31-2-M20
31-2-P20
31-3-K10
31-3-M20
31-3-P20
31-4-K10
31-4-M20
31-4-P20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
r Material Type

415,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1310013113930.5K10

415,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1310013113930.5M20

415,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1310013113930.5P20

712,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16120162161140.5K10

712,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16120162161140.5M20

712,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16120162161140.5P20

722,944 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19140193191350.5K10

722,944 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19140193191350.5M20

722,944 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19140193191350.5P20

1,603,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25160254221561K10

1,603,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25160254221561M20

1,603,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25160254221561P20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JIS Specification 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide
Shipping Unit(Pieces) 1