(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Taper Tap for Pipes General Use Long Shank LT-TPT

Taper Tap for Pipes General Use Long Shank LT-TPT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,204,999VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used to machine female tapered pipe threads. Long screw type mainly used for connecting pipe-shaped products

Part Number
LT-TPT-1/2-14-150
LT-TPT-1/4-19-100
LT-TPT-1/4-19-120
LT-TPT-1/4-19-150
LT-TPT-1/8-28-100
LT-TPT-1/8-28-120
LT-TPT-1/8-28-150
LT-TPT-1-11-150
LT-TPT-3/4-14-150
LT-TPT-3/8-19-100
LT-TPT-3/8-19-120
LT-TPT-3/8-19-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
L
(mm)
Link Diameter
(mm)
Thread Length Tool No.

3,976,666 VND

1 Piece(s) Quote R1/214150183513575

1,310,000 VND

1 Piece(s) Quote R1/419100112813564

1,583,333 VND

1 Piece(s) Quote R1/419120112813565

2,096,666 VND

1 Piece(s) Quote R1/419150112813566

1,204,999 VND

1 Piece(s) Quote R1/82810081913559

1,443,333 VND

1 Piece(s) Quote R1/82812081913560

2,056,666 VND

1 Piece(s) Quote R1/82815081913561

8,821,667 VND

1 Piece(s) Quote R111150264513591

6,290,000 VND

1 Piece(s) Quote R3/414150233513583

2,096,666 VND

1 Piece(s) Quote R3/819100142813569

2,571,666 VND

1 Piece(s) Quote R3/819120142813570

3,421,667 VND

1 Piece(s) Quote R3/819150142813571

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Types Pipe Taper Number of Chamfered Threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work Material Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) Tap Model Pipe Tap Coating Presence None
Coating Type Non-Coated Precision JIS2 No. of Grooves 4
External center -