(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Grain Carbide End Mills Multiple Flutes Short_NEO-EMS (Part Number)

Micro Grain Carbide End Mills Multiple Flutes Short_NEO-EMS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,066,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ The advanced "unequal lead" effect suppresses chatter and realizes amazing high efficiency machining.

 
Part Number
NEO-EMS-6
NEO-EMS-8
NEO-EMS-10
NEO-EMS-12
NEO-EMS-16
NEO-EMS-20
NEO-EMS-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Flute Diameter Tolerance
(mm)

2,066,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 61265085193600~-0.02

2,868,564 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 81686085193800~-0.02

3,858,064 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 1020107085194000~-0.02

4,246,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1224127585194200~-0.02

8,330,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16321610085194600~-0.02

12,119,303 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20402010585195000~-0.03

23,212,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25502512085195500~-0.03

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 6 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Flat Surface / Side Surface Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)