(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ULTRA FX SUPER Micro Grain Carbide End Mills TiAlN coated Standard Speed Multi-Purpose_FXS-HPE (Part Number)

ULTRA FX SUPER Micro Grain Carbide End Mills TiAlN coated Standard Speed Multi-Purpose_FXS-HPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,242,922VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Since it has a long shank, it enables high-efficiency machining even when working on wall grooves, with no concern required for interference.

 
Part Number
FXS-HPE-10
FXS-HPE-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

3,242,922 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101581308546600

6,582,630 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1421121608546640

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Flute Diameter Tolerance(mm) 0~-0.02