(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Natural Diamond Dresser General / Point Type (Part Number)

Natural Diamond Dresser General / Point Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Natural Diamond Dresser General / Point Type
  • Natural Diamond Dresser General / Point Type
  • Natural Diamond Dresser General / Point Type
  • Natural Diamond Dresser General / Point Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,499,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Natural diamond is used. Point type is effective for rounding machining, groove machining, and machining of fine sections.

Part Number
DIADRP-A-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,499,280 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Diamond Dresser Abrasive material Natural Diamond Carat Equivalent(clt) (1/2)
Overall Length(mm) 50 Diameter(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part DIADRP-A-10 in the Natural Diamond Dresser General / Point Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DIADRP-A-10 trong chuỗi Natural Diamond Dresser General / Point Type.