(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GS MILL Ball 2GSR (Part Number)

GS MILL Ball 2GSR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,050,211VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Part Number
2GSR5R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,050,211 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

R Size(mm) 5 Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 10 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2GSR5R in the GS MILL Ball 2GSR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2GSR5R trong chuỗi GS MILL Ball 2GSR.