(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL 4-Flute Blade 2.5D P Type GSX4P-2.5D (Part Number)

GSX MILL 4-Flute Blade 2.5D P Type GSX4P-2.5D

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      589,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

 
Part Number
GSX40100P-2.5D
GSX40150P-2.5D
GSX40200P-2.5D
GSX40250P-2.5D
GSX40300P-2.5D
GSX40350P-2.5D
GSX40400P-2.5D
GSX40450P-2.5D
GSX40500P-2.5D
GSX40550P-2.5D
GSX40600P-2.5D
GSX40700P-2.5D
GSX40800P-2.5D
GSX40900P-2.5D
GSX41000P-2.5D
GSX41200P-2.5D
GSX41400P-2.5D
GSX41500P-2.5D
GSX41600P-2.5D
GSX42000P-2.5D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

774,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.54401

774,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.53.84401.5

589,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 254402

589,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.56.34402.5

610,027 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 37.56453

1,183,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.58.86453.5

658,223 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4106454

1,257,234 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.511.36504.5

717,042 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 512.56505

1,393,561 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.513.86505.5

775,075 VND

1 Piece(s) Same day 6156506

1,769,099 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 717.58607

1,185,825 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8208608

1,982,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 922.510709

1,559,002 VND

1 Piece(s) Same day 1025107010

1,952,048 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1230127512

4,182,454 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1435169014

5,290,576 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1537.5169015

6,282,042 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1640169016

9,178,935 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20502010020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)