(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL Roughing 2.5D GSXRE-2.5D (Part Number)

GSX MILL Roughing 2.5D GSXRE-2.5D

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,909,694VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Improved fracture resistance when used at high speeds for high efficiency. The GSX coating further improves heat resistance and abrasion resistance.

Part Number
GSXRE4040-2.5D
GSXRE4050-2.5D
GSXRE4060-2.5D
GSXRE4070-2.5D
GSXRE4080-2.5D
GSXRE4090-2.5D
GSXRE4100-2.5D
GSXRE4110-2.5D
GSXRE4120-2.5D
GSXRE4140-2.5D
GSXRE4160-2.5D
GSXRE4180-2.5D
GSXRE4200-2.5D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Chamfer C
(mm)

1,909,694 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41064540.2

2,039,673 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 512.565050.2

2,279,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 61565060.3

2,659,574 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 717.586070.3

2,659,574 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 82086080.4

3,019,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 922.5107090.4

3,019,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10251070100.5

3,479,443 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1127.51275110.5

3,479,443 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12301275120.6

4,559,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14351690140.7

5,659,094 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16401690160.8

7,038,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 184520100180.9

8,398,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 205020100201

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Roughing
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)