(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL 4-Flute Blade 4D GSX4C-4D (Part Number)

GSX MILL 4-Flute Blade 4D GSX4C-4D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      840,386VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Supports wet processing of raw materials through dry processing of high hardness materials.

Part Number
GSX40100C-4D
GSX40150C-4D
GSX40200C-4D
GSX40250C-4D
GSX40300C-4D
GSX40400C-4D
GSX40500C-4D
GSX40600C-4D
GSX40800C-4D
GSX41000C-4D
GSX41200C-4D
GSX41600C-4D
GSX42000C-4D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

1,163,202 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 144401

1,163,202 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.564401.5

840,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 284402

840,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.5104502.5

856,713 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3126503

913,368 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4166504

975,925 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5206605

1,087,072 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6246606

1,828,901 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8328808

2,280,570 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1040109010

3,161,677 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12481210012

9,090,608 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16641612016

14,757,509 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20802014020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)