(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BHX20 |
BHX25 |
BHX30 |
BHX40 |
BHX50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip two-sided width size (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 29.5 | 2 | 4907587031228 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 29.5 | 2.5 | 4907587031235 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 32 | 3 | 4907587031242 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 34 | 4 | 4907587031259 | ||
129,717 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) | 36 | 5 | 4907587031266 |
Replacement shaft for Vessel torque screwdriver. For hex screws.
[Features]
· Replacement shaft for hex socket head bolts and set screws.
[Applications]
· For assembly of machinery and automatic equipment.
Part Number |
---|
BHX20 |
BHX25 |
BHX30 |
BHX40 |
BHX50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip two-sided width size (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 29.5 | 2 | 4907587031228 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 29.5 | 2.5 | 4907587031235 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 32 | 3 | 4907587031242 | ||
110,550 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 34 | 4 | 4907587031259 | ||
129,717 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) | 36 | 5 | 4907587031266 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.