(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Precision Bit for HIOS No. D73, Tip End Portion Shaft Diameter 2.0 to 3.0 (D732360)

Precision Bit for HIOS No. D73, Tip End Portion Shaft Diameter 2.0 to 3.0 (D732360)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    110,367 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D7315260
D732360
D7325360
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip two-sided width size (mm) Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code

113,234 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 1.5 2.0 4907587333285

110,367 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 2 3.0 4907587333292

110,367 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 2.5 3.0 4907587333308

Basic Specifications

  • Tip Type
    Hex Type
  • shank diameter(mm)
    4
  • Overall Length(mm)
    60
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Shaft Diameter (d2)(mm)
    -

Product Description

Precision bit - hex.
[Features]
· φ4 (Shaft diameter 4 mm).
· High precision bit that enables screw fastening work in compact/high-precision fields.
· High-precision finish blade tip that conforms to the screw standards.
[Applications]
· Applicable to hex screw-tightening work in small precision fields such as hard disks, OA devices, audio equipment, VTR, optical equipment, etc.

Part Number
D7315260
D732360
D7325360
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip two-sided width size (mm) Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code

113,234 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 1.5 2.0 4907587333285

110,367 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 2 3.0 4907587333292

110,367 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 2.5 3.0 4907587333308

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1