(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
D73T1040 |
D73T540 |
D73T640 |
D73T740 |
D73T840 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Tip Size | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T10 | 4907587063892 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T5 | 4907587063847 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T6 | 4907587063854 | ||
184,184 VND |
10 Piece(s) | 13 Day(s) | T7 | 4907587063861 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T8 | 4907587063878 |
Precision bit - Torx. Made by an official Torx licensed company.
[Features]
· φ4 (Shaft diameter 4 mm).
· High precision bit that enables screw fastening work in compact/high-precision fields.
· High-precision finish blade tip that conforms to the screw standards.
[Applications]
· Applicable to Torx screw-tightening work in small precision fields such as hard disks, OA devices, audio equipment, VTR, optical equipment, etc.
Part Number |
---|
D73T1040 |
D73T540 |
D73T640 |
D73T740 |
D73T840 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Tip Size | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T10 | 4907587063892 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T5 | 4907587063847 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T6 | 4907587063854 | ||
184,184 VND |
10 Piece(s) | 13 Day(s) | T7 | 4907587063861 | ||
184,184 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T8 | 4907587063878 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.