(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
QA-03 |
QA-03S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Overall Length | JAN Code | Trusco Code | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324,771 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | - | - | 387-6829 | 36 | ||
323,676 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | Dimension L: 30 mm | 4953488402841 | - | - |
A quick turning adapter mounted between a ratchet handle and socket.
[Features]
· 9.5 mm drive.
· Quick turning is possible by hand by attaching between the ratchet handle and socket.
· Co-spinning of nuts and bolts is prevented by pressing on the quick adapter when spinning the ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
QA-03 |
QA-03S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Overall Length | JAN Code | Trusco Code | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324,771 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | - | - | 387-6829 | 36 | ||
323,676 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | - | Dimension L: 30 mm | 4953488402841 | - | - |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.