(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
110 |
113 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,583 VND |
1 Piece(s) | Same day | Single Item Others | 250 | 369-4470 | 12 | 225 | ||
1,870,918 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Single Item Handle | 660 | 786-7409 | - | - |
A socket wrench equipped for use with ratchet handle 572, which is used as the ratchet handle.
[Features]
· Used for handle for ratchet handle 572 and handle for T type slide handle 416.
· Attach with T slide handle 416 for use as a T-shaped slide handle.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines and maintenance of large automobiles.
Part Number |
---|
110 |
113 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,583 VND |
1 Piece(s) | Same day | Single Item Others | 250 | 369-4470 | 12 | 225 | ||
1,870,918 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Single Item Handle | 660 | 786-7409 | - | - |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.