(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
NE40-075 |
NE40-100 |
NE40-125 |
NE40-150 |
NE40-200 |
NE40-250 |
NE40-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
503,955 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 356-9071 | ||
534,035 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 356-9080 | ||
551,265 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | 387-6632 | ||
439,387 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 150 | 356-9098 | ||
641,895 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 200 | 387-6641 | ||
689,305 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 250 | 387-6659 | ||
809,894 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 387-6667 |
Bar for extending the reach of impact sockets.
[Features]
· Connect between the wrench and socket to use for working in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
NE40-075 |
NE40-100 |
NE40-125 |
NE40-150 |
NE40-200 |
NE40-250 |
NE40-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
503,955 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 356-9071 | ||
534,035 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 356-9080 | ||
551,265 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | 387-6632 | ||
439,387 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 150 | 356-9098 | ||
641,895 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 200 | 387-6641 | ||
689,305 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 250 | 387-6659 | ||
809,894 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 387-6667 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.