(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SUM 22 / hardening HRC 40 to 45 heel bolt. Surface treatment: Black oxide coating
Part Number |
---|
HBT04040 |
HBT05050 |
HBT06050 |
HBT08050 |
HBT10052 |
HBT10062 |
HBT12065 |
HBT12090 |
HBT16092 |
HBT16117 |
HBT20095 |
HBT20120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,473 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M4 | 26 | 40 | 4 | 4 | 7 | 4 | M4 | ||
164,064 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M5 | 36 | 50 | 4 | 5 | 8 | 5 | M5 | ||
167,211 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M6 | 35 | 50 | 5 | 6 | 10 | 6 | M6 | ||
206,555 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 34 | 50 | 6 | 8 | 13 | 8 | M8 | ||
236,260 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M10 | 33.5 | 52 | 7 | 10 | 17 | 10 | M10 | ||
239,801 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M10 | 43.5 | 62 | 7 | 10 | 17 | 10 | M10 | ||
336,783 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 43.5 | 65 | 10 | 12 | 19 | 14 | M12 | ||
336,390 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M12 | 73.5 | 90 | 10 | 12 | 19 | 14 | M12 | ||
394,816 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M16 | 68.5 | 92 | 12 | 16 | 24 | 24 | M16 | ||
398,357 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M16 | 93.5 | 117 | 12 | 16 | 24 | 24 | M16 | ||
551,601 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | 68.5 | 95 | 15 | 20 | 30 | 32 | M20 | ||
625,568 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | 93.5 | 120 | 15 | 20 | 30 | 32 | M20 |
Loading...Tải…
D(mm) | 5 | Material | SUM22 | Heat Treatment | Tempering HRC40-45 |