(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ductile vise (Part Number)

Ductile vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      62,151,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made of ductile FCD600, even stronger than cast steel, and has a 35% larger mouth opening. The movable part and main unit are ductile FCD600 which will not be damaged. The high-strength socket S15CK has undergone carburizing and has been machined into a U-shape with 3 set screws to prevent excessive loosening due to impacts from above.

 
Part Number
250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

62,151,976 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mouth Width(mm) 255 Mouth Opening(mm) 300 Mouth Depth(mm) 140
Mass(kg) 68 A(mm) 255 D(mm) 100
C(mm) 140 B(mm) 300 N(mm) 160
E(mm) 100 M(mm) 210 F(mm) 380
G(mm) 22 H(mm) 10° Trapezoidal thread φ31X4 threads/inch I(mm) 74
J(mm) 21 K(mm) 40 L 19
O(mm) 297

Please check the type/dimensions/specifications of the part 250 in the Ductile vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 250 trong chuỗi Ductile vise.