(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Measurement length: 2 m (without stopper).
·External Dimensions: 49 (W) X 49 (H) X 20 (D) mm.
· JIS Grade 1.
· Weight: 68 g
Length(m) | 2 | Scale Indicator | One side | Standard | JIS1 Grade |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Main Body | External Dimensions(mm) | 49X49X20 | Weight(g) | 68 |
Supplementary explanation | Standard Products for our Tool Set |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Z-341 in the Convex Rule series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z-341 trong chuỗi Convex Rule.