(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· With ON-OFF stopper that minimizes breakdowns.
· With tip rivet protection back plate protector (width 16).
· JIS Class 1 equivalent.
· 455 mm pitch stud mark.
· It is equipped with a shock absorber.
· SK tape material.
· Spring is SK material.
· ABS Resin Case Material
Scale Indicator | One Side | Standard | JIS Class 1 | Product Type | Body |
---|---|---|---|---|---|
Tape material | Steel | Tape Coating | Acrylic Resin Coating | Spring material | Steel |
Scale Specification | Meter |