(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
D-280 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,427,790 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
· A perfect driver for adjusting pre-set knobs/capacitors on printed circuit boards.
[Features]
· Uses zirconia ceramic that does not cause coil misalignment.
· Has greater durability against wear and damage than alumina ceramics.
* Alumina ceramic: Fine ceramic. Besides abrasion resistance, it is excellent in heat and chemical resistance.
[Applications]
· Combination: D-280, -0.9 x -1.8 mm, blade thickness 0.4 mm (D-282), -1.3 x -2.6 mm, blade thickness 0.4 mm (D-283).
Part Number |
---|
D-280 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,427,790 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.