(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Core Screwdriver D-16-5

Core Screwdriver D-16-5

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of D-16-5

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    135
  • Diameter Size(mm)
    Inner Diameter: φ 5.5 / Outer Diameter: φ 8.0
  • Weight(g)
    3
Part Number
D-16-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

25,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    135
  • Diameter Size(mm)
    Inner Diameter: φ 5.5 / Outer Diameter: φ 8.0
  • Weight(g)
    3

Product Description

Driver for adjusting the ferrite core and pre-set knobs (with and without dial).
[Features]
· Material adopts polyacetal excellent in high insulation and wear resistance.
· It does not damage the core or cause misalignment.
· Tip size φ5.5 (I.D. 5.5 mm), φ8.0 (O.D. 8.0 mm).

Specifications of D-16-5

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    135
  • Diameter Size(mm)
    Inner Diameter: φ 5.5 / Outer Diameter: φ 8.0
  • Weight(g)
    3
Part Number
D-16-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

25,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1