(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Raindrop 6 mm Width (Part Number)

Raindrop 6 mm Width
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      159,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Tape measure with key holder.
· JIS Class 1.
· Fixed claw.
· 2 colors, yellow and red

Part Number
132668
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

159,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 2 Tape Width(mm) 6 Standard JIS Class 1
Product Type Body Color Red Maker model number RA06-20REBP
Tape material Steel Tape Coating Acrylic Resin Coating Spring material Steel
Scale Specification Meter Weight(g) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part 132668 in the Raindrop 6 mm Width series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 132668 trong chuỗi Raindrop 6 mm Width.