(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loctite CV Precision Machine Vise Jaws (Part Number)

Loctite CV Precision Machine Vise Jaws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,077,803VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard clamp for machining vise.

 
Part Number
LTCV100JA
LTCV125JA
LTCV160JA
LTCV200JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Compatible Vise

4,077,803 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1024560271645LTCV100(S、H、SH)、LT5AU-100F(M)

5,049,791 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1255075301645LTCV125(S、H、SH)

6,045,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1606090351956LTCV160(S、H、SH、TH)

8,776,250 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20070130401956LTCV200(S、H、SH、TH)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

C(mm) 12 F(mm) 11 G(mm) 18
H(mm) 7 Screw Diameter M10